Meny Sök

Skåphandtag Montering på baksidan 500.0 26.0 57.0 Aluminium

Den här handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga tunga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt. Monteras från baksidan.
Artikelnummer:

20251758

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 371,3113 kr
5 - 9 352,7234 kr
10 - 19 334,1356 kr
20 + 315,6591 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

371,31 kr

1 x 371,3113 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 500.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Vikt g 538.0
Färg Naturfärgad
Material Aluminium
Monteringstyp Montering på baksidan

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss