Meny Sök

Skåphandtag Montering på framsidan 128.0 20.0 49.0 Aluminium

Den här handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga tunga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt. Monteras från framsidan.
Artikelnummer:

20251765

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 515,5617 kr
5 - 9 489,7391 kr
10 - 19 464,0278 kr
20 + 438,2052 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

515,56 kr

1 x 515,5617 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 128.0
w1 20.0
h1 49.0
d1 M5
d2 13.0
h2 19.0
r 13.0
Vikt g 293.0
Färg Naturfärgad
Material Aluminium
Monteringstyp Montering på framsidan

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss