Meny Sök

Skåphandtag Montering på baksidan 160.0 20.0 51.0 Aluminium

Den här handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga tunga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt. Monteras från baksidan.
Artikelnummer:

20251901

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 129,113 kr
5 - 9 122,6573 kr
10 - 19 116,2017 kr
20 + 109,746 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

129,11 kr

1 x 129,113 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 160.0
w1 20.0
h1 51.0
d1 M6
d2 13.0
h2 10.0
r 13.0
Vikt g 126.0
Färg Naturfärgad
Material Aluminium
Monteringstyp Montering på baksidan

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss