Meny Sök

Skåphandtag Montering på baksidan 400.0 26.0 57.0 Aluminium

Den här handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga tunga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt. Monteras från baksidan.
Artikelnummer:

20251963

24 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 337,4747 kr
5 - 9 320,5565 kr
10 - 19 303,7495 kr
20 + 286,8313 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

337,47 kr

1 x 337,4747 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 400.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Vikt g 445.0
Färg Naturfärgad
Material Aluminium
Monteringstyp Montering på baksidan

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss