Meny Sök

Skåphandtag Montering på framsidan 116.0 26.0 55.0 Aluminium

Den här handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga tunga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt. Monteras från framsidan.
Artikelnummer:

20251970

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 215,7078 kr
5 - 9 204,9113 kr
10 - 19 194,1147 kr
20 + 183,3182 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

215,71 kr

1 x 215,7078 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 116.0
w1 26.0
h1 55.0
d1 M6
d2 17.0
h2 17.0
r 17.0
Vikt g 146.0
Färg Svart
Material Aluminium
Monteringstyp Montering på framsidan

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss