Meny Sök

Skåphandtag Montering på framsidan 196.0 26.0 57.0 Aluminium

Den här handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga tunga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt. Monteras från framsidan.
Artikelnummer:

20252007

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 260,6747 kr
5 - 9 247,6521 kr
10 - 19 234,6295 kr
20 + 221,6069 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

260,67 kr

1 x 260,6747 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 196.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M6
d2 17.0
h2 17.0
r 17.0
Vikt g 232.0
Färg Svart
Material Aluminium
Monteringstyp Montering på framsidan

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss