Meny Sök

Skåphandtag Montering på framsidan 132.0 26.0 55.0 Aluminium

Den här handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga tunga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt. Monteras från framsidan.
Artikelnummer:

20252021

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 178,866 kr
5 - 9 169,9617 kr
10 - 19 160,946 kr
20 + 152,0417 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

178,87 kr

1 x 178,866 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 132.0
w1 26.0
h1 55.0
d1 M6
d2 17.0
h2 17.0
r 17.0
Vikt g 164.0
Färg Naturfärgad
Material Aluminium
Monteringstyp Montering på framsidan

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss