Meny Sök

Fiberklämma 35.4 mm (L) 6 Naturfärgad

Optical fibre splice holder can house up to three splices and has two 2mm mounting holes. Can be covered using OFSH-6-3.5L Lid that is available separately
Artikelnummer:

OFSH-6-3.5

760 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 25,7822 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

257,82 kr

10 x 25,7822 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Skruv
Allt material Polypropylen;termoplastisk elastomer
Antal positioner 6
Antal i förpackningen 10
Antal skåror 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss