Meny Sök

Skarvningssats för tätningsring och O-ringstråd

I lager

Skarvningssats för tätningsring och O-ringstråd eliminerar behovet av stora lager av O-ringar. Tråden kan kapas till önskad längd för att skapa O-ringar i alla storlekar direkt på plats.



Serienummer: SR6153

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D L Köp
48,8839 kr - 48,8839 kr 7 I lager
6.0 mm
2.0 m
36,1808 kr - 36,1808 kr 10 I lager
3.0 mm
2.0 m
33,941 kr - 33,941 kr Fråga angående leveranstidhere
1.7 mm
2.0 m
871,3081 kr - 871,3081 kr 13 I lager
2.0 m
43,8602 kr - 43,8602 kr Fråga angående leveranstidhere
4.00 mm
2.0 m
36,1808 kr - 36,1808 kr 65 I lager
2.0 mm
2.0 m
33,941 kr - 33,941 kr Fråga angående leveranstidhere
4.50 mm
2.0 m
33,941 kr - 33,941 kr Fråga angående leveranstidhere
8.0 mm
2.62 m
56,114 kr - 56,114 kr 7 I lager
8.0 mm
2.0 m
33,941 kr - 33,941 kr Fråga angående leveranstidhere
8.0 mm
2.40 m
33,941 kr - 33,941 kr Fråga angående leveranstidhere
3.53 mm
2.0 m
Skarvsnodd 6.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Svart

492241

Prisintervall
48,8839 kr - 48,8839 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • L
    2.0 m
  • D
    6.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Skarvsnodd 3.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Svart

492234

Prisintervall
36,1808 kr - 36,1808 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • L
    2.0 m
  • D
    3.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Skarvsnodd 1.7 mm (DIA) 2.0 m (L) Svart

492230

Prisintervall
33,941 kr - 33,941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • L
    2.0 m
  • D
    1.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Skarvsnodd 1.7 mm - 8.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Svart

490038

Prisintervall
871,3081 kr - 871,3081 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • L
    2.0 m
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Satsens innehåll
    Tejp, vidhäftande, skärblock, kniv, O-ringssnöre
  • Commodity Code
    3926909790
Skarvsnodd 4.00 mm (DIA) 2.0 m (L) Svart

492236

Prisintervall
43,8602 kr - 43,8602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • L
    2.0 m
  • D
    4.00 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Skarvsnodd 2.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Svart

492231

Prisintervall
36,1808 kr - 36,1808 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • L
    2.0 m
  • D
    2.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Skarvsnodd 4.50 mm (DIA) 2.0 m (L) Svart

492237

Prisintervall
33,941 kr - 33,941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • L
    2.0 m
  • D
    4.50 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Skarvsnodd 8.0 mm (DIA) 2.62 m (L) Svart

492233

Prisintervall
33,941 kr - 33,941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • L
    2.62 m
  • D
    8.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Skarvsnodd 8.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Svart

492243

Prisintervall
56,114 kr - 56,114 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • L
    2.0 m
  • D
    8.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Skarvsnodd 8.0 mm (DIA) 2.40 m (L) Svart

492232

Prisintervall
33,941 kr - 33,941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • L
    2.40 m
  • D
    8.0 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Skarvsnodd 3.53 mm (DIA) 2.0 m (L) Svart

492235

Prisintervall
33,941 kr - 33,941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • L
    2.0 m
  • D
    3.53 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790