Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 40.0 M2 4.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20161910

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 078,3165 kr
5 - 9 970,4626 kr
10 - 19 916,5913 kr
20 + 808,7373 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 078,32 kr

1 x 1 078,3165 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 40.0
Slag max 29.0
w1 4.0
d1 1.65
d2 3.0
d3 M2
h1 +0|-0.3 8.5
h2 3.9
h3 1.8
l2 10.0
l3 5.0
l4 1.3
w2 1.4
Antal rullar 9.0
Dyn. load C max. kN 1.13
Static load C0 max. kN 1.30
Vikt kg 0.02
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss