Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 75.0 M3 6.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20161996

17 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 188,7304 kr
5 - 9 1 069,8573 kr
10 - 19 1 010,4208 kr
20 + 891,5478 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 188,73 kr

1 x 1 188,7304 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 75.0
Slag max 58.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
Antal rullar 12.0
Dyn. load C max. kN 3.52
Static load C0 max. kN 3.50
Vikt kg 0.06
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss