Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 250.0 M4 8.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162146

59 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 361,0991 kr
5 - 9 2 125,0226 kr
10 - 19 2 006,9287 kr
20 + 1 770,8521 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 361,10 kr

1 x 2 361,0991 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 250.0
Slag max 204.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Antal rullar 30.0
Dyn. load C max. kN 19.1
Static load C0 max. kN 22.8
Vikt kg 0.45
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss