Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 275.0 M4 8.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162153

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 552,8765 kr
5 - 9 2 297,5443 kr
10 - 19 2 169,9895 kr
20 + 1 914,6573 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 552,88 kr

1 x 2 552,8765 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 275.0
Slag max 224.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Antal rullar 33.0
Dyn. load C max. kN 21.1
Static load C0 max. kN 25.1
Vikt kg 0.49
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss