Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 300.0 M4 8.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162160

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 777,3773 kr
5 - 9 2 499,673 kr
10 - 19 2 360,7652 kr
20 + 2 083,0608 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 777,38 kr

1 x 2 777,3773 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 300.0
Slag max 244.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Antal rullar 36.0
Dyn. load C max. kN 23.0
Static load C0 max. kN 27.4
Vikt kg 0.54
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss