Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 500.0 M6 15.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162313

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 4 838,5113 kr
5 - 9 4 354,6713 kr
10 - 19 4 112,6956 kr
20 + 3 628,8556 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 838,51 kr

1 x 4 838,5113 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 500.0
Slag max 412.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Antal rullar 33.0
Dyn. load C max. kN 84.8
Static load C0 max. kN 86.9
Vikt kg 2.87
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss