Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 500.0 M8 22.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162375

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 6 359,2626 kr
5 - 9 5 723,3808 kr
10 - 19 5 405,3843 kr
20 + 4 769,5026 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 359,26 kr

1 x 6 359,2626 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 500.0
Slag max 394.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Antal rullar 22.0
Dyn. load C max. kN 158.0
Static load C0 max. kN 160.0
Vikt kg 6.27
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss