Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 600.0 M10 28.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162436

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 11 566,5252 kr
5 - 9 10 409,8504 kr
10 - 19 9 831,513 kr
20 + 8 674,9495 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

11 566,53 kr

1 x 11 566,5252 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 600.0
Slag max 492.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Antal rullar 20.0
Dyn. load C max. kN 294.0
Static load C0 max. kN 264.0
Vikt kg 12.520
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss