Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 280.0 M5 11.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20162467

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 532,5078 kr
5 - 9 2 279,2904 kr
10 - 19 2 152,626 kr
20 + 1 899,4087 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 532,51 kr

1 x 2 532,5078 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 280.0
Slag max 230.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Antal rullar 24.0
Dyn. load C max. kN 29.5
Static load C0 max. kN 28.1
Vikt kg 0.83
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss