Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 165.0 M3 6.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20174033

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 764,9113 kr
5 - 9 2 488,4313 kr
10 - 19 2 350,1913 kr
20 + 2 073,7113 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 764,91 kr

1 x 2 764,9113 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 165.0
Slag max 134.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
Antal rullar 25.0
Dyn. load C max. kN 7.33
Static load C0 max. kN 7.30
Vikt kg 0.14
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss