Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 900.0 M8 22.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20174064

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 16 934,9565 kr
5 - 9 15 241,4608 kr
10 - 19 14 394,7687 kr
20 + 12 701,273 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

16 934,96 kr

1 x 16 934,9565 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 900.0
Slag max 746.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Antal rullar 38.0
Dyn. load C max. kN 273.0
Static load C0 max. kN 276.0
Vikt kg 11.05
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss