Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 900.0 M10 28.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20174101

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 19 907,1165 kr
5 - 9 17 916,4382 kr
10 - 19 16 921,0434 kr
20 + 14 930,3652 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

19 907,12 kr

1 x 19 907,1165 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 900.0
Slag max 732.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Antal rullar 30.0
Dyn. load C max. kN 441.0
Static load C0 max. kN 396.0
Vikt kg 18.52
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss