Meny Sök

Skensats med dubbla rullager 1100.0 M10 28.0 Stål

Denna skensats med dubbla rullager är ett system med linjär rörelse för tillämpningar med friktionsfri placering och guidning. Den fördelar tunga laster och är idealisk där utrymmet är begränsat. Korrosionsbeständigt och klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20174118

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 27 510,5391 kr
5 - 9 24 759,5408 kr
10 - 19 23 383,9304 kr
20 + 20 632,9321 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

27 510,54 kr

1 x 27 510,5391 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 1100.0
Slag max 916.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Antal rullar 36.0
Dyn. load C max. kN 529.0
Static load C0 max. kN 474.0
Vikt kg 22.60
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss