Meny Sök

Skensats med dubbla rullager

I produktion

De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.

De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.

De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.

  • Perfekt i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +80 C.
  • De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
73 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Slag max d3 l1 Köp
1 503,4991 kr - 2 004,5913 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
902,4556 kr - 1 203,20 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
1 047,7078 kr - 1 396,8695 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
2 083,0608 kr - 2 777,3773 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
1 654,2052 kr - 2 205,6069 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
2 787,6173 kr - 3 716,786 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
2 529,28 kr - 3 372,2991 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
1 969,9756 kr - 2 626,6713 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
2 730,2956 kr - 3 640,4313 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
2 695,7913 kr - 3 594,3513 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
8 674,9495 kr - 11 566,5252 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
10 782,9426 kr - 14 377,1826 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
14 930,3652 kr - 19 907,1165 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
24 676,6191 kr - 32 902,1217 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
17 366,9287 kr - 23 155,8678 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
646,233 kr - 861,6069 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
674,0591 kr - 898,6713 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
808,7373 kr - 1 078,3165 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
891,5478 kr - 1 188,7304 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
1 765,9547 kr - 2 354,6434 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
  • av 4
Skensats med dubbla rullager 135.0 M3 6.0 Stål

20162030

Prisintervall
2 004,5913 kr - 1 503,4991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    135.0
  • Slag max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 125.0 M4 8.0 Stål

20162092

Prisintervall
1 203,20 kr - 902,4556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    125.0
  • Slag max
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 150.0 M4 8.0 Stål

20162108

Prisintervall
1 396,8695 kr - 1 047,7078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    150.0
  • Slag max
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 300.0 M4 8.0 Stål

20162160

Prisintervall
2 777,3773 kr - 2 083,0608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    300.0
  • Slag max
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Skensats med dubbla rullager 240.0 M5 11.0 Stål

20162184

Prisintervall
2 205,6069 kr - 1 654,2052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    240.0
  • Slag max
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 400.0 M5 11.0 Stål

20162214

Prisintervall
3 716,786 kr - 2 787,6173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    400.0
  • Slag max
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Skensats med dubbla rullager 350.0 M6 15.0 Stål

20162283

Prisintervall
3 372,2991 kr - 2 529,28 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    350.0
  • Slag max
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Skensats med dubbla rullager 200.0 M8 22.0 Stål

20162344

Prisintervall
2 626,6713 kr - 1 969,9756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    200.0
  • Slag max
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Skensats med dubbla rullager 200.0 M10 28.0 Stål

20162399

Prisintervall
3 640,4313 kr - 2 730,2956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    200.0
  • Slag max
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 300.0 M8 22.0 Stål

20162351

Prisintervall
3 594,3513 kr - 2 695,7913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    300.0
  • Slag max
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Skensats med dubbla rullager 600.0 M10 28.0 Stål

20162436

Prisintervall
11 566,5252 kr - 8 674,9495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    600.0
  • Slag max
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 800.0 M8 22.0 Stål

20174057

Prisintervall
14 377,1826 kr - 10 782,9426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    800.0
  • Slag max
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Skensats med dubbla rullager 900.0 M10 28.0 Stål

20174101

Prisintervall
19 907,1165 kr - 14 930,3652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    900.0
  • Slag max
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 1200.0 M10 28.0 Stål

20174125

Prisintervall
32 902,1217 kr - 24 676,6191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    1200.0
  • Slag max
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 1000.0 M10 28.0 Stål

20159290

Prisintervall
23 155,8678 kr - 17 366,9287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    1000.0
  • Slag max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Skensats med dubbla rullager 20.0 M2 4.0 Stål

20161897

Prisintervall
861,6069 kr - 646,233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • Slag max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Skensats med dubbla rullager 30.0 M2 4.0 Stål

20161903

Prisintervall
898,6713 kr - 674,0591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • Slag max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Skensats med dubbla rullager 40.0 M2 4.0 Stål

20161910

Prisintervall
1 078,3165 kr - 808,7373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • Slag max
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Skensats med dubbla rullager 75.0 M3 6.0 Stål

20161996

Prisintervall
1 188,7304 kr - 891,5478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    75.0
  • Slag max
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Skensats med dubbla rullager 150.0 M3 6.0 Stål

20162047

Prisintervall
2 354,6434 kr - 1 765,9547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    150.0
  • Slag max
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4