Meny Sök

Ansatsskruv M12 70.0 mm Rostfritt stål

Denna axelbult är delvis gängad och har huvud med sexkantshål, lätt att skruva fast för hand eller med insexnyckel. Tillverkad av rostfritt stål.
Artikelnummer:

1505109

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 292,9575 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

292,96 kr

1 x 292,9575 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 16.0 mm
d2 M12
D3 24.0 mm
l1 70.0 mm
l2 18.0 mm
l3 11.0 mm
A/F 8.0 mm
Typ av huvud Räfflade med skulderhuvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Material Rostfritt stål
Färg Grå
Slutför Matt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss