Meny Sök

Ansatsskruv M16 100.0 mm Rostfritt stål

Denna axelbult är delvis gängad och har huvud med sexkantshål, lätt att skruva fast för hand eller med insexnyckel. Av stål.
Artikelnummer:

1505114

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 126,2702 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

126,27 kr

1 x 126,2702 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 20.0 mm
d2 M16
D3 30.0 mm
l1 100.0 mm
l2 22.0 mm
l3 14.0 mm
A/F 10.0 mm
Typ av huvud Räfflade med skulderhuvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Material Rostfritt stål
Färg Grå
Slutför Matt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss