Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M3 12.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20227425

67 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 41,7035 kr
100 - 249 37,50 kr
250 - 499 35,3982 kr
500 - 999 33,407 kr
1000 + 31,3053 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,70 kr

1 x 41,7035 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 12.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss