Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M4 8.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20227449

207 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 37,2787 kr
100 - 249 33,5177 kr
250 - 499 31,6371 kr
500 - 999 29,8672 kr
1000 + 27,9867 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

37,28 kr

1 x 37,2787 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 8.0
d1 M4
d2 7.6
D3 1.0
H1 2.2
h2 1.3
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss