Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M5 16.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20227524

47 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 47,2345 kr
100 - 249 42,4778 kr
250 - 499 40,1548 kr
500 - 999 37,8318 kr
1000 + 35,3982 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,23 kr

1 x 47,2345 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 16.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss