Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M5 25.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20227548

17 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 57,0796 kr
100 - 249 51,3274 kr
250 - 499 48,5619 kr
500 - 999 45,6858 kr
1000 + 42,8097 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

57,08 kr

1 x 57,0796 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 25.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss