Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M5 30.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239275

141 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 62,7212 kr
100 - 249 56,4159 kr
250 - 499 53,3185 kr
500 - 999 50,2212 kr
1000 + 47,0132 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

62,72 kr

1 x 62,7212 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 30.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss