Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M8 20.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239367

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 50,00 kr
100 - 249 45,0221 kr
250 - 499 42,4778 kr
500 - 999 40,0442 kr
1000 + 37,50 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

50,00 kr

1 x 50,00 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 20.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss