Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M10 30.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239473

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 67,6991 kr
100 - 249 60,9513 kr
250 - 499 57,5221 kr
500 - 999 54,2035 kr
1000 + 50,7743 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

67,70 kr

1 x 67,6991 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 30.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss