Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M12 35.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239565

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 90,8185 kr
100 - 249 81,7477 kr
250 - 499 77,2123 kr
500 - 999 72,6769 kr
1000 + 68,1415 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

90,82 kr

1 x 90,8185 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 35.0
d1 M12
d2 21.0
D3 1.8
H1 6.6
h2 4.2
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss