Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M12 40.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239572

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 96,792 kr
100 - 249 87,1681 kr
250 - 499 82,3008 kr
500 - 999 77,4336 kr
1000 + 72,5663 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

96,79 kr

1 x 96,792 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 40.0
d1 M12
d2 21.0
D3 1.8
H1 6.6
h2 4.2
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss