Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M3 5.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239619

168 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 32,0796 kr
100 - 249 28,8716 kr
250 - 499 27,323 kr
500 - 999 25,6637 kr
1000 + 24,115 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

32,08 kr

1 x 32,0796 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 5.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss