Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M3 12.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239657

70 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 42,146 kr
100 - 249 37,9424 kr
250 - 499 35,8407 kr
500 - 999 33,7389 kr
1000 + 31,6371 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

42,15 kr

1 x 42,146 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 12.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss