Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M5 25.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239831

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 58,6283 kr
100 - 249 52,7654 kr
250 - 499 49,8893 kr
500 - 999 46,9026 kr
1000 + 44,0265 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

58,63 kr

1 x 58,6283 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 25.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss