Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M5 40.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239862

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 75,9955 kr
100 - 249 68,3628 kr
250 - 499 64,6017 kr
500 - 999 60,8407 kr
1000 + 56,969 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

76,00 kr

1 x 75,9955 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 40.0
d1 M5
d2 9.5
D3 1.3
H1 2.8
h2 1.6
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss