Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M6 12.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239893

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 46,5708 kr
100 - 249 41,9247 kr
250 - 499 39,6017 kr
500 - 999 37,2787 kr
1000 + 34,9557 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

46,57 kr

1 x 46,5708 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 12.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss