Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M6 16.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239909

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 51,1061 kr
100 - 249 46,0177 kr
250 - 499 43,4734 kr
500 - 999 40,9292 kr
1000 + 38,3849 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

51,11 kr

1 x 51,1061 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 16.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss