Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M6 20.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239916

249 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 55,6415 kr
100 - 249 50,1106 kr
250 - 499 47,3451 kr
500 - 999 44,469 kr
1000 + 41,7035 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

55,64 kr

1 x 55,6415 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 20.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss