Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M6 45.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20239961

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 83,9601 kr
100 - 249 75,5531 kr
250 - 499 71,3495 kr
500 - 999 67,146 kr
1000 + 62,9424 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

83,96 kr

1 x 83,9601 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 45.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss