Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M8 20.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20240004

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 52,6548 kr
100 - 249 47,3451 kr
250 - 499 44,8008 kr
500 - 999 42,146 kr
1000 + 39,4911 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

52,65 kr

1 x 52,6548 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 20.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss