Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M8 30.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20240028

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 60,73 kr
100 - 249 54,646 kr
250 - 499 51,6592 kr
500 - 999 48,5619 kr
1000 + 45,5752 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

60,73 kr

1 x 60,73 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 30.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss