Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M8 35.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20240035

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 64,6017 kr
100 - 249 58,1858 kr
250 - 499 54,8672 kr
500 - 999 51,6592 kr
1000 + 48,4513 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

64,60 kr

1 x 64,6017 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 35.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss