Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M8 60.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20240073

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 84,6238 kr
100 - 249 76,2168 kr
250 - 499 71,9026 kr
500 - 999 67,6991 kr
1000 + 63,4955 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

84,62 kr

1 x 84,6238 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 60.0
d1 M8
d2 14.0
D3 1.8
H1 4.4
h2 2.6
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss