Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M10 20.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20240097

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 63,6061 kr
100 - 249 57,3008 kr
250 - 499 54,0929 kr
500 - 999 50,8849 kr
1000 + 47,6769 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

63,61 kr

1 x 63,6061 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 20.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss