Meny Sök

Skruv med lufthål Knapphuvud M10 35.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål, med knappformat insexhuvud och sexkantsbit. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20240127

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 78,9823 kr
100 - 249 71,1283 kr
250 - 499 67,146 kr
500 - 999 63,1637 kr
1000 + 59,292 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

78,98 kr

1 x 78,9823 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 35.0
d1 M10
d2 17.5
D3 1.8
H1 5.5
h2 3.1
A/F 6.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss