Meny Sök

Skruvbara buffertfötter - Gängade

I lager

Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer..

Serienummer: SR5726

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvlängd Gängstorlek Basens höjd Total höjd Fotdiameter Köp
77,1199 kr - 134,9546 kr 200 I lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
27,5016 kr - 34,3806 kr 244 I lager
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
47,3548 kr - 47,3548 kr 389 I lager
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
15,4298 kr - 19,291 kr 2130 I lager
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
10291542 24,9718 kr - 31,20 kr 488 I lager
28.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
30,7562 kr - 30,7562 kr 1384 I lager
38.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
48,198 kr - 48,198 kr 211 I lager
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
30,0017 kr - 30,0017 kr 822 I lager
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
28,907 kr - 28,907 kr 650 I lager
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
54,944 kr - 119,7422 kr 161 I lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
26,8063 kr - 33,5078 kr 49 I lager
38.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
37,946 kr - 37,946 kr 210 I lager
48.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
10291467 20,874 kr - 26,0962 kr 869 I lager
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
10291504 28,0489 kr - 28,0489 kr 191 I lager
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
  • av 2
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi

10291382

Prisintervall
134,9546 kr - 77,1199 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter 35.0 mm M12 28.0 mm Gummi

10291566

Prisintervall
34,3806 kr - 27,5016 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Skruvlängd
    28.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

10291580

Prisintervall
47,3548 kr - 47,3548 kr

Lagernivåer
389 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M6 38.0 mm Gummi; stål

10291429

Prisintervall
19,291 kr - 15,4298 kr

Lagernivåer
2130 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter 35.0 mm M10 28.0 mm Gummi

10291542

Prisintervall
31,20 kr - 24,9718 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Skruvlängd
    28.0 mm
Justerbara fötter 35.0 mm M8 38.0 mm Gummi

10291535

Prisintervall
30,7562 kr - 30,7562 kr

Lagernivåer
1384 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Skruvlängd
    38.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

10291498

Prisintervall
48,198 kr - 48,198 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter 35.0 mm M8 18.0 mm Gummi

10291528

Prisintervall
30,0017 kr - 30,0017 kr

Lagernivåer
822 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 48.0 mm Gummi; stål

10291481

Prisintervall
28,907 kr - 28,907 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi; stål

10291306

Prisintervall
119,7422 kr - 54,944 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter 35.0 mm M10 38.0 mm Gummi

10291559

Prisintervall
33,5078 kr - 26,8063 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Skruvlängd
    38.0 mm
Justerbara fötter 35.0 mm M12 48.0 mm Gummi

10291573

Prisintervall
37,946 kr - 37,946 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Skruvlängd
    48.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M10 38.0 mm Gummi; stål

10291467

Prisintervall
26,0962 kr - 20,874 kr

Lagernivåer
869 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter 35.0 mm M6 18.0 mm Gummi

10291504

Prisintervall
28,0489 kr - 28,0489 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm