Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Basform | Basens höjd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6215 kr - 4,7829 kr | 1675 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
2,7052 kr - 10,0895 kr | 13446 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.626 in
15.9 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,6475 kr - 18,6703 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
Rund
|
0.717 in
18.2 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
462177 | 4,0857 kr - 5,72 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
Rund
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturgummi
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3,4443 kr - 8,3935 kr | 1868 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.748 in
19.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,6733 kr - 4,0793 kr | 1599 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.717 in
18.2 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,5339 kr - 2,8028 kr | 32939 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,4303 kr - 7,5858 kr | 13568 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7488 kr - 2,8087 kr | 9513 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
3,6116 kr - 13,4788 kr | 17107 I lager |
Svart
|
Rund
|
1 in
25.4 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,4542 kr - 6,1196 kr | 3493 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
2,6634 kr - 9,9639 kr | 2732 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,103 kr - 4,1268 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
Rund
|
0.626 in
15.9 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,9858 kr - 2,392 kr | 200 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.445 in
11.3 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
1,5339 kr - 2,8028 kr | 11939 I lager |
Vit
|
Rund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,4303 kr - 7,5858 kr | 1238 I lager |
Vit
|
Rund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,0758 kr - 11,2253 kr | 3853 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
2,7052 kr - 6,6208 kr | 1709 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.469 in
11.9 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
1,8546 kr - 6,8728 kr | 8982 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
11,6158 kr - 34,9445 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
Rund
|
0.906 in
23.0 mm
|
Naturgummi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.